データシート
LM2705
- 入力電圧範囲: 2.2V~7V
- 150mA、0.7Ωの内部スイッチ
- 最大20Vの可変出力電圧
- 入力低電圧誤動作防止
- シャットダウン時電流: 0.01µA
- 小型の表面実装部品を使用
- 小型の5ピンSOT-23パッケージ
アプリケーション
- LCDバイアス電源
- 白色LEDのバックライト
- ハンドヘルド機器
- デジタル・カメラ
- 携帯用アプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2705はMicropower昇圧型DC/DCコンバータで、小型の5ピンSOT-23パッケージで供給されます。電流制限付き、固定オフ時間の制御方式により、動作電流が削減され、広い範囲の負荷条件にわたって高い効率が維持されます。21Vのスイッチにより、最高20Vの電圧を出力できます。オフ時間がわずか400nsであるため、小型で低プロファイルのインダクタやコンデンサを使用でき、容積の限られている携帯用アプリケーションにおいて占有面積とコストを最小化できます。LM2705は、低電流と高効率が要求されるLCDパネルや、携帯電話のバックライトに使用される白色LEDアプリケーションに理想的です。LM2705デバイスは、単一のリチウムイオン・バッテリにより、最大3つの白色LEDを駆動できます。LM2705はピーク・インダクタ電流が低いため、USBアプリケーションに理想的です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2705 Micropower昇圧型DC/DCコンバータ、ピーク電流制限150mA データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2016年 11月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点