JAJSDE2 June 2017 LM317HV-MIL
PRODUCTION DATA.
*デバイスがフィルタ・コンデンサから6インチ以上離れている場合に必要です。 | ||
†オプション - 過渡応答の改善 | ||
†† ![]() |
LM317HV-MILは可変の3端子正電圧レギュレータで、1.25V~57Vの出力電圧範囲で1.5A以上の電流を供給できます。出力電圧は、2つの外付け抵抗だけで設定できます。LM317HV-MILは標準のトランジスタ・パッケージで供給されているため、取り付けや取り扱いが簡単です。
LM317HV-MILには電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護などの過負荷保護が搭載されているため、デバイスにブローアウト耐性があります。過負荷保護回路は、調整端子が接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。
デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整端子をバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。
レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを受け取るため、入出力電圧差の最大値を超過せず、出力からグランドへの短絡が発生しない限り、数百ボルトの電圧の電源でもレギュレート可能です。
調整端子と出力の間に固定の抵抗を接続すると、LM317HV-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.25Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM317HV-MIL | TO-39 (3) | 8.255mm×8.255mm |
TO-3 (2) | 19.507mm×19.507mm | |
TO-220 (3) | 14.986mm×10.16mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |