LM317HV-MIL
- 最高60Vの入出力電圧差
- 1.5Aの出力電流
- ライン・レギュレーション0.01%/V (標準値)
- 負荷レギュレーション0.1% (標準値)
- 80dBのリップル除去(標準値)
- 内部的な短絡電流制限保護
- 過熱保護機能
- 0℃~125℃の動作温度範囲
LM317HV-MILは可変の3端子正電圧レギュレータで、1.25V~57Vの出力電圧範囲で1.5A以上の電流を供給できます。出力電圧は、2つの外付け抵抗だけで設定できます。LM317HV-MILは標準のトランジスタ・パッケージで供給されているため、取り付けや取り扱いが簡単です。
LM317HV-MILには電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護などの過負荷保護が搭載されているため、デバイスにブローアウト耐性があります。過負荷保護回路は、調整端子が接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。
デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整端子をバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。
レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを受け取るため、入出力電圧差の最大値を超過せず、出力からグランドへの短絡が発生しない限り、数百ボルトの電圧の電源でもレギュレート可能です。
調整端子と出力の間に固定の抵抗を接続すると、LM317HV-MILを高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整端子をグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.25Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM317HV-MIL 高電圧3端子、過負荷保護機能付きの可変レギュレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 8月 22日 |
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems | 2002年 10月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (NDS) | 2 | Ultra Librarian |
TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。