JAJSDC6 June 2017 LM324-N-MIL
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM324-N-MILデバイスは4つの独立した高ゲインの内部周波数補償付きオペアンプで構成され、単一の電源から、広い電圧範囲で動作するよう設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。
応用分野として、トランスデューサ・アンプ、DCゲイン・ブロック、各種の従来型オペアンプ回路があり、これらを単一の電源システムで、より簡単に実装できます。たとえば、LM324-N-MILデバイスは、デジタル・システムで使用される標準の5V電源電圧で直接動作し、追加の±15V電源の必要なしに、必要なインターフェイス電子回路を簡単に提供できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM324-N-MIL | CDIP (14) | 19.56mm×6.67mm |
PDIP (14) | 19.177mm×6.35mm | |
SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm | |
TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |