JAJSDE4 June 2017 LM339-MIL
PRODUCTION DATA.
LM339-MILデバイスは4つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、4つのコンパレータすべてについて、オフセット電圧仕様が最大約2mVと低値です。これらのコンパレータは、広い範囲の電圧の単一電源で動作するよう特に設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一の電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。
LM339-MILデバイスは、TTLおよびCMOSと直接接続可能に設計されています。正負両電源で動作するとき、デバイスはMOSロジックと直接接続します。この場合、LM339-MILの低い消費電力が、標準のコンパレータと比較して明確な利点になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM339-MIL | CDIP (14) | 19.56mm×6.67mm |
SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm | |
PDIP (14) | 19.177mm×6.35mm |