LM339-MIL
- 広い電源電圧範囲
- 2~36VDCまたは±1~±18VDC
- 非常に低い電源消費電流(0.8mA) - 電源電圧の値には無関係
- 低い入力バイアス電流: 25nA
- 低い入力オフセット電流: ±5nA
- オフセット電圧: ±3mV
- 入力同相電圧範囲にGNDを含む
- 差動入力電圧範囲は電源電圧に等しい
- 低い出力飽和電圧: 4mAで250mV
- 出力電圧はTTL、DTL、ECL、MOS、CMOSロジック・システムと互換
- 利点:
- 高精度のコンパレータ
- VOSドリフト過熱の減少
- デュアル電源が不要
- GND付近のセンシングが可能
- すべての形式のロジックと互換
- バッテリ動作に適した消費電力
LM339-MILデバイスは4つの独立した高精度電圧コンパレータで構成され、4つのコンパレータすべてについて、オフセット電圧仕様が最大約2mVと低値です。これらのコンパレータは、広い範囲の電圧の単一電源で動作するよう特に設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。また、これらのコンパレータには、単一の電源電圧で動作していても、入力同相電圧範囲にグランドが含まれるという独自の特性があります。
LM339-MILデバイスは、TTLおよびCMOSと直接接続可能に設計されています。正負両電源で動作するとき、デバイスはMOSロジックと直接接続します。この場合、LM339-MILの低い消費電力が、標準のコンパレータと比較して明確な利点になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM339-MIL 低消費電力、低オフセット電圧のクワッド・コンパレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-288 System-Oriented DC-DC Conversion Techniques (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-286 Applications of the LM392 Comparator Op Amp IC (Rev. B) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | A Quad of Independently Func Comparators (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM339 MDC Low Power Low Offset Voltage Quad Comparator | 2012年 9月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点