JAJSBJ7H June 2009 – September 2016 LM5009A
PRODUCTION DATA.
LM5009AはLM5009 COT降圧レギュレータの機能を変更したものです。LM5009Aでは次のように機能が変更されています。最小入力電圧は6Vになり、オン時間の式はわずかに異なり、最小負荷電流の要件はなくなりました。
LM5009A降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータは100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵しています。8ピンVSSOPパッケージおよび放熱特性の優れた8ピンWSONパッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータは、VINに反比例するオン時間を用いた制御方式に基づきます。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。この制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式では、最小フォールドバックを提供しつつ、短絡制御を確実に行います。その他に以下の機能があります。サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止(VCC)、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能、プリチャージ・スイッチ。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM5009A | VSSOP (8) | 4.00mm×4.00mm |
WSON (8) | 4.00mm×4.00mm |