ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5009A

アクティブ

6 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、150mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5163 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、0.5A の同期整流降圧 DC/DC コンバータ Synchronous rectification for smaller footprint and high efficiency and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 95 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 85 Iq (typ) (µA) 485 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.15 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 95 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 85 Iq (typ) (µA) 485 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 動作入力電圧範囲(6V~95V)
  • 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • スタートアップ用レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • オン時間は入力電圧に反比例
  • ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
  • 出力電圧を2.5V~の範囲で調整可能
  • 高効率動作
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 低いバイアス電流
  • インテリジェントな電流制限機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 8ピンVSSOP、8ピンWSON (4mm×4mm)パッケージ

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型降圧レギュレータ
  • 二次高圧ポスト・レギュレータ
  • 42V車載システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 動作入力電圧範囲(6V~95V)
  • 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • スタートアップ用レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • オン時間は入力電圧に反比例
  • ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
  • 出力電圧を2.5V~の範囲で調整可能
  • 高効率動作
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 低いバイアス電流
  • インテリジェントな電流制限機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 8ピンVSSOP、8ピンWSON (4mm×4mm)パッケージ

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型降圧レギュレータ
  • 二次高圧ポスト・レギュレータ
  • 42V車載システム

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5009AはLM5009 COT降圧レギュレータの機能を変更したものです。LM5009Aでは次のように機能が変更されています。最小入力電圧は6Vになり、オン時間の式はわずかに異なり、最小負荷電流の要件はなくなりました。

LM5009A降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータは100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵しています。8ピンVSSOPパッケージおよび放熱特性の優れた8ピンWSONパッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータは、VINに反比例するオン時間を用いた制御方式に基づきます。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。この制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式では、最小フォールドバックを提供しつつ、短絡制御を確実に行います。その他に以下の機能があります。サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止(VCC)、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能、プリチャージ・スイッチ。

LM5009AはLM5009 COT降圧レギュレータの機能を変更したものです。LM5009Aでは次のように機能が変更されています。最小入力電圧は6Vになり、オン時間の式はわずかに異なり、最小負荷電流の要件はなくなりました。

LM5009A降圧スイッチング・レギュレータには、低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要なすべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータは100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵しています。8ピンVSSOPパッケージおよび放熱特性の優れた8ピンWSONパッケージで供給され、容易に実装できます。レギュレータは、VINに反比例するオン時間を用いた制御方式に基づきます。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。この制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式では、最小フォールドバックを提供しつつ、短絡制御を確実に行います。その他に以下の機能があります。サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止(VCC)、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能、プリチャージ・スイッチ。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5009A、100V、150mA、コンスタント・オンタイム、降圧スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2016年 11月 1日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1955 LM5009A Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
製品概要 LM(2)5007(0.5A)/LM5008A(0.35A)/LM5009A(0.15A)/LM25010, LM5010A(1.0A)製品概要 2012年 8月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5009AEVAL — LM5009A 評価ボード

The LM5009AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 150 mA, with current (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5009 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM035.TSC (141 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5009 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM036.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

LM5009AQUICK-CALC — LM5009A クイック・スタート・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ