LM5009AEVAL
LM5009A 評価ボード
LM5009AEVAL
概要
The LM5009AEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 8V to 75V. The circuit delivers load currents to 150 mA, with current limit set at a nominal 260 mA.
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5009AEVAL/NOPB — LM5009A 150mA、100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2