JAJS700Q November 1999 – October 2016 LP2985LV-N
PRODUCTION DATA.
LP2985LV-Nは150mA、固定出力電圧のレギュレータで、2V以下の出力電圧を必要とするアプリケーションで高性能と低ノイズを実現するよう設計されています。
最適化され、垂直統合されたPNP (VIP)プロセスを使用しているため、LP2985LV-Nはバッテリ駆動の設計に重要なあらゆる仕様について比類のない性能を実現します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP2985LV-N | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
DSBGA (5) | 1.164mm×0.987mm |
Space