ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2985LV-N

アクティブ

イネーブル搭載、低い VOUT、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2 Rating Catalog Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 176 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.5, 1.8, 2 Rating Catalog Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 2 Thermal resistance θJA (°C/W) 176 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 広い電源電圧範囲: 2.2V~16V
  • 出力電流150mAを保証
  • 必要な外付け部品が最小限
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の静止電流が1μA未満
  • どのような負荷でも低いグランド・ピン電流を維持
  • 出力電圧精度1% (Aグレード)
  • 高いピーク電流能力
  • 低いZOUT: 標準値0.3Ω (10Hz~1MHz)
  • 過熱/過電流保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~+125℃

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パームトップ/ラップトップ・コンピュータ
  • パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
  • カムコーダ、個人用ステレオ、カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 広い電源電圧範囲: 2.2V~16V
  • 出力電流150mAを保証
  • 必要な外付け部品が最小限
  • 低ESRの出力コンデンサで安定動作
  • シャットダウン時の静止電流が1μA未満
  • どのような負荷でも低いグランド・ピン電流を維持
  • 出力電圧精度1% (Aグレード)
  • 高いピーク電流能力
  • 低いZOUT: 標準値0.3Ω (10Hz~1MHz)
  • 過熱/過電流保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~+125℃

アプリケーション

  • 携帯電話
  • パームトップ/ラップトップ・コンピュータ
  • パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)
  • カムコーダ、個人用ステレオ、カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2985LV-Nは150mA、固定出力電圧のレギュレータで、2V以下の出力電圧を必要とするアプリケーションで高性能と低ノイズを実現するよう設計されています。

最適化され、垂直統合されたPNP (VIP)プロセスを使用しているため、LP2985LV-Nはバッテリ駆動の設計に重要なあらゆる仕様について比類のない性能を実現します。 グランド・ピン電流: 150mA負荷時の標準値825µA、1mA負荷時の標準値75µA 安定性の強化: LP2985LV-Nは等価直列抵抗(ESR)が最低5mΩの出力コンデンサで安定するため、出力にセラミック・コンデンサを使用可能スリープ・モード: ON/OFFピンがLOWのとき、静止電流1μA未満高精度出力: 出力電圧の許容誤差1% (Aグレード) 低ノイズ: 10nFのバイパス・コンデンサを追加することで、出力ノイズを30μV (標準値)に低減可能

LP2985LV-Nは150mA、固定出力電圧のレギュレータで、2V以下の出力電圧を必要とするアプリケーションで高性能と低ノイズを実現するよう設計されています。

最適化され、垂直統合されたPNP (VIP)プロセスを使用しているため、LP2985LV-Nはバッテリ駆動の設計に重要なあらゆる仕様について比類のない性能を実現します。 グランド・ピン電流: 150mA負荷時の標準値825µA、1mA負荷時の標準値75µA 安定性の強化: LP2985LV-Nは等価直列抵抗(ESR)が最低5mΩの出力コンデンサで安定するため、出力にセラミック・コンデンサを使用可能スリープ・モード: ON/OFFピンがLOWのとき、静止電流1μA未満高精度出力: 出力電圧の許容誤差1% (Aグレード) 低ノイズ: 10nFのバイパス・コンデンサを追加することで、出力ノイズを30μV (標準値)に低減可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A24 アクティブ イネーブル搭載、200mA、18V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP2985LV-N Micropower 150mA、低ノイズ、低ドロップアウト・レギュレータ、SOT-23およびDSBGAパッケージ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2016年 11月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ