JAJSA57E September 2003 – August 2016 LP3875-ADJ
PRODUCTION DATA.
LP3875-ADJ高速、超低ドロップアウトLDOは、2.5V~7Vの入力電源電圧で動作します。この超低ドロップアウトLDOは、負荷のステップ変化に対して非常に迅速に応答するため、低電圧のマイクロプロセッサ・アプリケーションに適しています。LP3875-ADJはCMOSプロセスで開発されているため、出力負荷電流にかかわらず、低い静止電流での動作が可能です。また、このCMOSプロセスにより、LP3875-ADJは非常に低いドロップアウトの状況でも動作できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP3875-ADJ | SOT-223 (5) | 6.50mm×3.56mm |
TO-263 (5) | 10.16mm×8.42mm |
space
space
space