ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3875-ADJ

アクティブ

イネーブル搭載、1.5A、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6.4 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 100 Iq (typ) (mA) 6 Thermal resistance θJA (°C/W) 40 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 6.4 Vout (min) (V) 1.2 Rating Catalog Noise (µVrms) 100 Iq (typ) (mA) 6 Thermal resistance θJA (°C/W) 40 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 380 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (NDC) 5 45.24 mm² 6.5 x 6.96 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 入力電圧範囲: 2.5V~7V
  • 非常に低いドロップアウト電圧
  • 低いグランド・ピン電流
  • 0.06%の負荷レギュレーション
  • シャットダウン・モードで10nAの静止電流
  • 定格出力電流1.5A DC
  • 出力コンデンサの要件が最小限
  • 過熱/過電流保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • DDPAK/TO-263およびSOT-223パッケージで供給

アプリケーション

  • マイクロプロセッサの電源
  • GTL、GTL+、BTL、SSTLバス・ターミネータ
  • DSP用の電源
  • SCSIターミネータ
  • ポスト・レギュレータ
  • 高効率リニア・レギュレータ
  • バッテリ充電器
  • その他バッテリ駆動のアプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 入力電圧範囲: 2.5V~7V
  • 非常に低いドロップアウト電圧
  • 低いグランド・ピン電流
  • 0.06%の負荷レギュレーション
  • シャットダウン・モードで10nAの静止電流
  • 定格出力電流1.5A DC
  • 出力コンデンサの要件が最小限
  • 過熱/過電流保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~+125℃
  • DDPAK/TO-263およびSOT-223パッケージで供給

アプリケーション

  • マイクロプロセッサの電源
  • GTL、GTL+、BTL、SSTLバス・ターミネータ
  • DSP用の電源
  • SCSIターミネータ
  • ポスト・レギュレータ
  • 高効率リニア・レギュレータ
  • バッテリ充電器
  • その他バッテリ駆動のアプリケーション

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3875-ADJ高速、超低ドロップアウトLDOは、2.5V~7Vの入力電源電圧で動作します。この超低ドロップアウトLDOは、負荷のステップ変化に対して非常に迅速に応答するため、低電圧のマイクロプロセッサ・アプリケーションに適しています。LP3875-ADJはCMOSプロセスで開発されているため、出力負荷電流にかかわらず、低い静止電流での動作が可能です。また、このCMOSプロセスにより、LP3875-ADJは非常に低いドロップアウトの状況でも動作できます。

  • ドロップアウト電圧: 非常に低いドロップアウト電圧、負荷電流150mAで標準値38mV、負荷電流1.5Aで380mV
  • グランド・ピン電流: 負荷電流1.5Aで標準値6mA
  • シャットダウンモード: SDピンがLOWのとき、静止電流の標準値10nA
  • 可変出力電圧: 出力電圧は、2個の外付け抵抗を使用してプログラム可能

LP3875-ADJ高速、超低ドロップアウトLDOは、2.5V~7Vの入力電源電圧で動作します。この超低ドロップアウトLDOは、負荷のステップ変化に対して非常に迅速に応答するため、低電圧のマイクロプロセッサ・アプリケーションに適しています。LP3875-ADJはCMOSプロセスで開発されているため、出力負荷電流にかかわらず、低い静止電流での動作が可能です。また、このCMOSプロセスにより、LP3875-ADJは非常に低いドロップアウトの状況でも動作できます。

  • ドロップアウト電圧: 非常に低いドロップアウト電圧、負荷電流150mAで標準値38mV、負荷電流1.5Aで380mV
  • グランド・ピン電流: 負荷電流1.5Aで標準値6mA
  • シャットダウンモード: SDピンがLOWのとき、静止電流の標準値10nA
  • 可変出力電圧: 出力電圧は、2個の外付け抵抗を使用してプログラム可能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP3875-ADJ 1.5A、高速、超低ドロップアウトLDO データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (NDC) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ