LP3907-Q1デバイスは、マルチファンクションでプログラム可能な電源管理ユニット(PMU)であり、低消費電力のFPGA、マイクロプロセッサ、DSP向けに最適化されています。このデバイスには、2つの高効率の1A、600mA降圧DC-DCコンバータと、動的電圧スケーリング(DVS)、2つの300mAリニア・レギュレータ、およびホスト・コントローラがデバイス内部の制御レジスタにアクセスするための400kHzのI2Cインターフェイスが搭載されています。さらに、LP3907-Q1は電源オン・シーケンスをプログラム可能です。このデバイスは車載用グレード製品で、AECQ-100グレード1に認定済みです。
機能には、プログラム可能な電源オン・シーケンス、通信制御(I2C)、動的電圧スケーリング、過電流保護、パワー・グッド、同期整流、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止が含まれます。必要な負荷が小さいアプリケーションの場合、高効率の同期スイッチング降圧レギュレータはPFMモードに移行し、低いスイッチング周波数と消費電流で動作して、負荷が非常に軽い場合も高い効率を維持します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP3907-Q1 | WQFN (24) | 4.00mm×4.00mm |
DSBGA (25) | 2.49mm×2.49mm |