ホーム パワー・マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

LP3907-Q1

アクティブ

デュアル大電流降圧 DC/DC およびデュアル・リニア・レギュレータ、I2C 互換インターフェイス付き

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.5 Iout (max) (A) 1 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.04 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2100 Product type Processor and FPGA
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 4 Step-down DC/DC converter 2 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 3.5 Iout (max) (A) 1 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Comm control, Dynamic voltage scaling, Enable, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.04 Switching frequency (max) (kHz) 2100 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 3 Switching frequency (typ) (kHz) 2100 Product type Processor and FPGA
DSBGA (YZR) 25 7.5625 mm² 2.75 x 2.75 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度     –40℃~+125°C
  • 入力電圧範囲: 2.8V~5.5V
  • 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
  • 内部プロセッサ機能とI/O用に電力を供給する2つのLDO
  • デバイスの機能と設定を独立して制御する高速シリアル・インターフェイス
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 過熱保護機能
  • 過電流保護機能
  • ソフトウェアでプログラム可能なレギュレータ
  • Buck1およびBuck2用の外部パワー・オン・リセット機能(パワー・グッドおよび遅延機能)
  • 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
  • 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
    • VOUTを次の範囲でプログラム可能
      • Buck1: 1Aで0.8V~2V
      • Buck2: 600mAで1V~3.5V
    • 最大96%の効率
    • 2.1MHzのPWMスイッチング周波数
    • 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
    • ±3%の出力電圧精度
    • 自動ソフトスタート
  • リニア・レギュレータ(LDO)
    • VOUTを1V~3.5Vにプログラム可能
    • 300mAの出力電流
    • 30mV (標準値)のドロップアウト
  • 車載アプリケーションに対応
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度     –40℃~+125°C
  • 入力電圧範囲: 2.8V~5.5V
  • 高度なアプリケーション・プロセッサやFPGAに対応
  • 内部プロセッサ機能とI/O用に電力を供給する2つのLDO
  • デバイスの機能と設定を独立して制御する高速シリアル・インターフェイス
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 過熱保護機能
  • 過電流保護機能
  • ソフトウェアでプログラム可能なレギュレータ
  • Buck1およびBuck2用の外部パワー・オン・リセット機能(パワー・グッドおよび遅延機能)
  • 入力電源電圧を監視する低電圧誤動作防止検出器
  • 降圧型DC/DCコンバータ(バック)
    • VOUTを次の範囲でプログラム可能
      • Buck1: 1Aで0.8V~2V
      • Buck2: 600mAで1V~3.5V
    • 最大96%の効率
    • 2.1MHzのPWMスイッチング周波数
    • 低負荷時のPWM/PFM自動モード切り替え
    • ±3%の出力電圧精度
    • 自動ソフトスタート
  • リニア・レギュレータ(LDO)
    • VOUTを1V~3.5Vにプログラム可能
    • 300mAの出力電流
    • 30mV (標準値)のドロップアウト

LP3907-Q1デバイスは、マルチファンクションでプログラム可能な電源管理ユニット(PMU)であり、低消費電力のFPGA、マイクロプロセッサ、DSP向けに最適化されています。このデバイスには、2つの高効率の1A、600mA降圧DC-DCコンバータと、動的電圧スケーリング(DVS)、2つの300mAリニア・レギュレータ、およびホスト・コントローラがデバイス内部の制御レジスタにアクセスするための400kHzのI2Cインターフェイスが搭載されています。さらに、LP3907-Q1は電源オン・シーケンスをプログラム可能です。このデバイスは車載用グレード製品で、AECQ-100グレード1に認定済みです。

機能には、プログラム可能な電源オン・シーケンス、通信制御(I2C)、動的電圧スケーリング、過電流保護、パワー・グッド、同期整流、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止が含まれます。必要な負荷が小さいアプリケーションの場合、高効率の同期スイッチング降圧レギュレータはPFMモードに移行し、低いスイッチング周波数と消費電流で動作して、負荷が非常に軽い場合も高い効率を維持します。

LP3907-Q1デバイスは、マルチファンクションでプログラム可能な電源管理ユニット(PMU)であり、低消費電力のFPGA、マイクロプロセッサ、DSP向けに最適化されています。このデバイスには、2つの高効率の1A、600mA降圧DC-DCコンバータと、動的電圧スケーリング(DVS)、2つの300mAリニア・レギュレータ、およびホスト・コントローラがデバイス内部の制御レジスタにアクセスするための400kHzのI2Cインターフェイスが搭載されています。さらに、LP3907-Q1は電源オン・シーケンスをプログラム可能です。このデバイスは車載用グレード製品で、AECQ-100グレード1に認定済みです。

機能には、プログラム可能な電源オン・シーケンス、通信制御(I2C)、動的電圧スケーリング、過電流保護、パワー・グッド、同期整流、サーマル・シャットダウン、低電圧誤動作防止が含まれます。必要な負荷が小さいアプリケーションの場合、高効率の同期スイッチング降圧レギュレータはPFMモードに移行し、低いスイッチング周波数と消費電流で動作して、負荷が非常に軽い場合も高い効率を維持します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP3907 アクティブ LP3907 I2C インターフェイス搭載、デュアル 1A と 600mA 降圧コンバータ、およびデュアル 300mA LDO This product is suitable for industrial applications and is non AEQ-100 qualified.
比較対象デバイスと類似の機能
LM26480-Q1 アクティブ 外部から構成可能、デュアル 1.5A 降圧 DC/DC と、デュアル 300mA リニア・レギュレータ This product has a higher current rating.
TPS650330-Q1 アクティブ 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC) This product has a higher current rating and is optimized for wider voltage (18.3 V) operation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP3907-Q1 I2Cインターフェイス搭載のデュアル1Aおよび600mA降圧コンバータ、およびデュアル300mA LDO、車載アプリケーション用 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 3月 27日
ユーザー・ガイド Evaluation Kit for LP3907 Programmable Pwr Management Unit w/ I2C Compatible I/F (Rev. A) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート Saving Energy via Smart Power Management (Power Designer-118) 2012年 2月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZR) 25 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ