LP8862-Q1は、車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCは昇圧とSEPICの両モードで動作できます。このデバイスには2つの高精度電流シンクが搭載されており、PWM入力信号によって調光比の高い輝度制御が可能です。
昇圧/SEPICコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。DC/DCは、スイッチング周波数の拡散スペクトラム、および専用ピンによる外部的な同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8862-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。
LP8862-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。このデバイスは、入力PWM周波数100Hzにおいて10000:1のPWM輝度調光比をサポートします。LP8862-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスには、外付けのp-FETを駆動し、フォルトの発生時に入力電源をシステムから切断するオプションがあります。この機能により、突入電流やスタンバイ時の消費電力も低減されます。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8862-Q1を請求してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LP8862-Q1 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |
LP8860-Q1 | LP8862-Q1 | LP8861-Q1 | TPS61193-Q1 | TPS61194-Q1 | TPS61196-Q1 | |
VIN範囲 | 3V~48V | 4.5V~45V | 4.5V~45V | 4.5V~45V | 4.5V~45V | 8V~30V |
LEDチャネル数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 |
LED電流/チャネル | 150mA | 160mA | 100mA | 100mA | 100mA | 200mA |
I2C/SPIサポート | ○ | × | × | × | × | × |
SEPICサポート | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
デベロッパー・ネットワークの製品またはサービスに関するTIの出版物は、単独またはTIの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、デベロッパー・ネットワークの製品またはサービスの適合性に関する是認、デベロッパー・ネットワークの製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。
関連資料については、以下を参照してください:
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
以下のリンクから、TIのコミュニティ・リソースにアクセスできます。リンクされているコンテンツは、投稿者のコンテンツがそのまま掲載されたものです。TIがこの内容を保証するものではなく、また必ずしもTIの見解が反映されたものではありません。TIの使用条件を参照してください。
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。これらの情報は、指定のデバイスに対して提供されている最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。