ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

LP8862-Q1

アクティブ

車載ライティング向け、高性能、2 チャネル、LED ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.32 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Fault Detection, Global dimming, Power-Line FET, SEPIC Sync, Spread Spectrum
Number of channels 2 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.32 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Fault Detection, Global dimming, Power-Line FET, SEPIC Sync, Spread Spectrum
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度–40℃~+125°C
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 2つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング1% (標準値)
    • チャネルごとのLEDストリング最大電流160mA
    • 100Hzで10000:1の調光比
  • LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
    • 出力電圧: 最大45V
    • スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによるEMIの低減
  • パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧OVP、UVLO、OCP
    • オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

アプリケーション

  • 次の応用でのバックライト
    • 車載インフォテインメント
    • 車載用計器盤
    • スマート・ミラー
    • ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
    • 集中情報ディスプレイ(CID)
    • オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度–40℃~+125°C
  • 動作入力電圧範囲: 4.5V~40V
  • 2つの高精度電流シンク
    • 電流マッチング1% (標準値)
    • チャネルごとのLEDストリング最大電流160mA
    • 100Hzで10000:1の調光比
  • LEDストリング電力用の昇圧/SEPICコンバータを内蔵
    • 出力電圧: 最大45V
    • スイッチング周波数: 300kHz~2.2MHz
    • スイッチング同期入力
    • 拡散スペクトラムによるEMIの低減
  • パワー・ラインFET制御により、突入電流に対する保護とスタンバイ電力の削減
  • 広範なフォルト検出機能
    • フォルト出力
    • 入力電圧OVP、UVLO、OCP
    • オープンおよび短絡LEDフォルトの検出
    • サーマル・シャットダウン
  • 外付け部品数が最小限

アプリケーション

  • 次の応用でのバックライト
    • 車載インフォテインメント
    • 車載用計器盤
    • スマート・ミラー
    • ヘッド・アップ・ディスプレイ(HUD)
    • 集中情報ディスプレイ(CID)
    • オーディオ・ビデオ・ナビゲーション(AVN)

All trademarks are the property of their respective owners.

LP8862-Q1は、車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCは昇圧とSEPICの両モードで動作できます。このデバイスには2つの高精度電流シンクが搭載されており、PWM入力信号によって調光比の高い輝度制御が可能です。

昇圧/SEPICコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。DC/DCは、スイッチング周波数の拡散スペクトラム、および専用ピンによる外部的な同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8862-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。

LP8862-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。このデバイスは、入力PWM周波数100Hzにおいて10000:1のPWM輝度調光比をサポートします。LP8862-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスには、外付けのp-FETを駆動し、フォルトの発生時に入力電源をシステムから切断するオプションがあります。この機能により、突入電流やスタンバイ時の消費電力も低減されます。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8862-Q1を請求してください。

LP8862-Q1は、車載用の高効率、低EMIの使いやすいLEDドライバで、DC/DCコンバータが内蔵されています。DC/DCは昇圧とSEPICの両モードで動作できます。このデバイスには2つの高精度電流シンクが搭載されており、PWM入力信号によって調光比の高い輝度制御が可能です。

昇圧/SEPICコンバータには、LED電流シンクのヘッドルーム電圧に基づく適応型出力電圧制御機能があります。この機能により、あらゆる状況で十分な最低レベルに電圧を調整し、消費電力を最小化できます。DC/DCは、スイッチング周波数の拡散スペクトラム、および専用ピンによる外部的な同期をサポートします。周波数を広範囲に調整可能なため、LP8862-Q1はAMラジオ周波数帯の妨害を回避できます。

LP8862-Q1の入力電圧範囲は4.5V~40Vで、車載用のスタート/ストップおよび負荷ダンプ条件をサポートできます。このデバイスは、入力PWM周波数100Hzにおいて10000:1のPWM輝度調光比をサポートします。LP8862-Q1には、広範なフォルト検出機能が組み込まれています。このデバイスには、外付けのp-FETを駆動し、フォルトの発生時に入力電源をシステムから切断するオプションがあります。この機能により、突入電流やスタンバイ時の消費電力も低減されます。

完全なデータシートや、その他の設計資料のご注文には、LP8862-Q1を請求してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LP8869-Q1 アクティブ 車載対応、電力ライン FET の保護機能搭載、高集積、3 チャネル、120mA、LED ドライバ This product is a 3-channel 120mA enhanced versionfor LP8862-Q1.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP8862-Q1 低EMI車載用LEDドライバ、160mAチャネル×2 データシート PDF | HTML 2016年 10月 20日
アプリケーション・ノート Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
ホワイト・ペーパー Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017年 12月 21日
アプリケーション・ノート PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers 2017年 4月 7日
ユーザー・ガイド Using the LP8862-Q1 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 10月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP8862Q1EVM — オートモーティブ・ライティング評価モジュール向けの LP8862Q1EVM 2 チャネル LED ドライバ

The LP8862Q1EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  LP8862Q1EVM uses the LP8862-Q1 to drive up to 2 LED strings (up to 12 LEDs each, 24 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LP8862-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV0B.ZIP (174 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ