OPA202、OPA2202、OPA4202 (OPAx202) は、TI の業界最先端の高精度スーパーベータ相補性バイポーラ半導体プロセスで製造されたデバイス・ファミリです。このプロセスを使用すると、非常に低いフリッカー・ノイズ、低いオフセット電圧、低いオフセット電圧温度ドリフト、同相と電源変動に対する非常に優れた直線性が得られます。これらのデバイスは、DC 精度、重い容量性負荷の駆動、外部 EMI、熱、短絡に対する保護において非常に優れています。
消費電流は ±18V で 580µA です。OPAx202 は位相反転を起こさず、大きな容量性負荷でも安定に動作します。OPAx202 は、-40℃~+105℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
OPA202 | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm | |
VSSOP (8) (プレビュー) | 3.00mm × 3.00mm | |
OPA2202 | VSSOP (8) | 3.00mm×3.00mm |
OPA4202 | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
Changes from D Revision (December 2019) to E Revision
Changes from C Revision (October 2018) to D Revision
Changes from B Revision (December 2018) to C Revision
Changes from A Revision (September 2018) to B Revision
Changes from * Revision (October 2017) to A Revision