JAJSPG9H August 1987 – January 2023 SN65ALS180 , SN75ALS180
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN65ALS180 および SN75ALS180 差動ドライバおよびレシーバのペアは、マルチポイント・バス伝送ラインでの双方向データ通信用に設計された IC です。これらのデバイスは平衡伝送ライン用に設計されており、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 を満たしています。
SN65ALS180 および SN75ALS180 は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、自由度が増すように個別の端子に接続されており、ドライバがディセーブルされた場合、または VCC = 0 の場合、バスへの負荷が最小化されるように設計されています。
これらのポートは広い正および負の同相モード電圧範囲を持っているため、本デバイスはパーティライン・アプリケーションに適しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SNx5ALS176 | D (SOIC) | 8.65mm × 3.91mm |
N (PDIP) | 19.3mm × 6.35mm |
NC – No internal connection
NO | Name | Type | Description |
---|---|---|---|
1 | NC | - | No Internal connection |
2 | R | O | Receive data output |
3 | RE | I | Receiver enable, active low |
4 | DE | I | Driver enable, active high |
5 | D | I | Driver data input |
6, 7 | GND | GND | Device ground |
8 | NC | - | No Internal connection |
9 | Y | O | Digital bus output, Y (Complementary to Z) |
10 | Z | O | Digital bus output, Z (Complementary to Y) |
11 | A | I | Bus input, A (complementary to B) |
12 | B | I | Bus input, B (complementary to A) |
13, 14 | VCC | SUPPLY | 4.75V to 5.25V supply |