SN75ALS180
- TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A の要件を満たしているか、それを上回っています。(1) ITU 勧告 V.11 です。
- 高速の高度な低消費電力ショットキー回路
- シリアルとパラレルの両方のアプリケーションでの 25Mbaud 動作に対応
- デバイス間の低スキュー:6ns (最大)
- 小さい消費電流要件:30mA 以下
- デュアル V CC およびデュアル GND を備えた個別のドライバおよびレシーバ I/O ピン
- 広い正および負の入力 / 出力バス電圧範囲
- ドライバ出力能力:±60mA
- サーマル・シャットダウン保護機能
- ドライバの正および負の電流制限
- レシーバ入力インピーダンス:12kΩ 以上
- レシーバ入力感度:最大 ±200mV
- レシーバ入力ヒステリシス:60mV (標準値)
- 単一の 5V 電源で動作
- グリッチ・フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
(1)これらのデバイスは、ジェネレータ競合テスト (3.4.2 項) とジェネレータ電流制限 (3.4.3 項) を除き、TIA/EIA-485-A の要件を満たしているか、それを上回っています。適用されるテスト電圧範囲は、SN75ALS180 では -6V~8V、SN65ALS180 では -4V~8V で、
SN65ALS180 および SN75ALS180 差動ドライバおよびレシーバのペアは、マルチポイント・バス伝送ラインでの双方向データ通信用に設計された IC です。これらのデバイスは平衡伝送ライン用に設計されており、TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、ITU 勧告 V.11 を満たしています。
SN65ALS180 および SN75ALS180 は、3 ステート差動ライン・ドライバと差動入力ライン・レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、自由度が増すように個別の端子に接続されており、ドライバがディセーブルされた場合、または V CC = 0 の場合、バスへの負荷が最小化されるように設計されています。
これらのポートは広い正および負の同相モード電圧範囲を持っているため、本デバイスはパーティライン・アプリケーションに適しています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SNx5ALS180 差動ドライバとレシーバのペア データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 14 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。