JAJSOF8I February 1994 – October 2022 SN55LBC180 , SN65LBC180 , SN75LBC180
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180 差動ドライバとレシーバのペアは、伝送ラインの特性を考慮し、長いケーブルを使用する双方向データ通信向けに設計されたモノリシック IC です。これらのデバイスは、業界標準の ANSI RS-485 および ISO 8482:1987(E) の要件を満たすかそれを上回る、平衡型 (すなわち差動) 電圧モード・デバイスです。 これらのデバイスは、テキサス・インスツルメンツ独自の LinBiCMOS™ を使用して設計されており、CMOS の低消費電力とバイポーラ・トランジスタの高精度および堅牢性を同じ回路内で実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN75LBC180 SN65LBC180 |
N (PDIP) | 19.3mm × 63.5mm |
D (SOIC) | 8.65mm × 3.91mm | |
RSA (QFN) | 4mm × 4mm | |
SN55LBC180 | RSA (QFN) | 4mm × 4mm |
SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180 は、差動ライン・ドライバおよびレシーバと 3 ステート出力を組み合わせて 5V 単電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ HIGH、アクティブ LOW のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、全二重動作のために個別の端子に接続されており、ディセーブルまたは電源オフ (VCC = 0) にかかわらず、バスに最小限の負荷を供給するように設計されています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、ポイント・ツー・ポイントまたはマルチポイントのデータ・バス・アプリケーションに適しています。
またこれらのデバイスは、ライン・フォルト状態からの保護のために、正および負の出力電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。ライン・ドライバは、約 172℃の接合部温度でシャットダウンします。
SN75LBC180 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC180 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。
SN55LBC180 は –55℃~125℃の軍用温度範囲で動作が規定されています。
Changes from Revision H (June 2022) to Revision I (October 2022)
Changes from Revision G (April 2009) to Revision H (June 2022)
Changes from Revision F (March 2009) to Revision G (April 2009)
Changes from Revision E (February 2006) to Revision F (March 2009)
PIN NAME | PIN NO | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|---|
D Or N | RSA | |||
NC | 1 | 1 | NC | No internal connection |
R | 2 | 2 | O | Receiver output |
RE | 3 | 3 | I | Receiver enable input. Active low. |
DE | 4 | 4 | I | Driver enable input. Active high |
D | 5 | 5 | I | Driver input pin |
GND | 6, 7 | 6, 7 | G | Ground connection. Pins 6 and 7 are connected together internally. |
NC | 8 | 8 | NC | No internal connection |
Y | 9 | 9 | O | Bus output port (complementary to Z) |
Z | 10 | 10 | O | Bus output port (complementary to Y) |
B | 11 | 11 | I | Bus input port (complementary to A) |
A | 12 | 12 | I | Bus input port (complementary to B) |
VCC | 13, 14 | 13, 14 | P | Supply input pins. Pins 13 and 14 are connected together internally. |
NC | N/A | 15, 16 | NC | No internal connection |
UNIT | ||||
---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage range (2) | –0.3 to 7 | V | |
VBUS | Bus voltage range (A, B, Y, Z)(2) | –10 to 15 | V | |
Voltage range at D, R, DE, RE(2) | –0.3 to VCC + 0.5 | V | ||
Continuous total power dissipation(3) | Internally limited | |||
Total power dissipation | See Dissipation Rating Table | |||
Tstg | Storage temperature range | –65 to 150 | °C | |
IO | Receiver output current range | –50 to 50 | mA | |
ESD | Electrostatic discharge | HBM (Human Body Model) EIA/JESD22-A114 | ±4 | kV |
MM (Machine Model) EIA/JESD22-A115 | 400 | V | ||
CDM (Charge Device Model) EIA/JESD22-C101 | 1.5 | kV |