ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65LBC180

アクティブ

低消費電力、差動ライン・ドライバとレシーバのペア

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 4000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 4000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • 長いケーブルを使用する高速マルチポイント・データ伝送用に設計
  • 最小 30ns のパルス持続時間で動作
  • 低消費電流:5mA 以下
  • ANSI 規格 RS-485 および ISO 8482:1987(E) の要件に適合またはそれを上回る性能
  • パーティライン・バス用の 3 ステート出力
  • -7V~12V の同相電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護機能により、 バス競合によるドライバの損傷を防止
  • 正および負の出力電流制限
  • SN75ALS180 とピン互換
  • 長いケーブルを使用する高速マルチポイント・データ伝送用に設計
  • 最小 30ns のパルス持続時間で動作
  • 低消費電流:5mA 以下
  • ANSI 規格 RS-485 および ISO 8482:1987(E) の要件に適合またはそれを上回る性能
  • パーティライン・バス用の 3 ステート出力
  • -7V~12V の同相電圧範囲
  • サーマル・シャットダウン保護機能により、 バス競合によるドライバの損傷を防止
  • 正および負の出力電流制限
  • SN75ALS180 とピン互換

SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180 は、差動ライン・ドライバおよびレシーバと 3 ステート出力を組み合わせて 5V 単電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ HIGH、アクティブ LOW のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、全二重動作のために個別の端子に接続されており、ディセーブルまたは電源オフ (VCC = 0) にかかわらず、バスに最小限の負荷を供給するように設計されています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、ポイント・ツー・ポイントまたはマルチポイントのデータ・バス・アプリケーションに適しています。

またこれらのデバイスは、ライン・フォルト状態からの保護のために、正および負の出力電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。ライン・ドライバは、約 172℃の接合部温度でシャットダウンします。

SN75LBC180 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC180 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

SN55LBC180 は –55℃~125℃の軍用温度範囲で動作が規定されています。

SN55LBC180、SN65LBC180、SN75LBC180 は、差動ライン・ドライバおよびレシーバと 3 ステート出力を組み合わせて 5V 単電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ HIGH、アクティブ LOW のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で接続することで、方向制御として機能させることができます。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は、全二重動作のために個別の端子に接続されており、ディセーブルまたは電源オフ (VCC = 0) にかかわらず、バスに最小限の負荷を供給するように設計されています。これらのデバイスは同相電圧範囲が広いため、ポイント・ツー・ポイントまたはマルチポイントのデータ・バス・アプリケーションに適しています。

またこれらのデバイスは、ライン・フォルト状態からの保護のために、正および負の出力電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能を備えています。ライン・ドライバは、約 172℃の接合部温度でシャットダウンします。

SN75LBC180 は 0℃~70℃の商用温度範囲で動作が規定されています。SN65LBC180 は –40℃~85℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

SN55LBC180 は –55℃~125℃の軍用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
THVD1552 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載 5V RS-485 トランシーバ Integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 低消費電力の RS-485 ライン・ドライバとレシーバのペア データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2022年 12月 13日
技術記事 Get Connected: Failsafe bias those contentious buses! PDF | HTML 2015年 8月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

SN65LBC180AD IBIS Model

SLLC274.ZIP (8 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00540 — RS-485 / RS-232 マルチプロトコル・トランシーバ、リファレンス・デザイン

This design (TIDA-00540) allows for communication over RS-485 or RS-232 data buses without requiring separate wiring for each.  Data lines are shared between two different transceiver types, and a single control signal is used to determine which protocol is to be used.
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VQFN (RSA) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ