JAJSJE5
July 2021
TCAN1046AV-Q1
,
TCAN1048AV-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
概要 (続き)
5
Device Comparison
6
Pin Configuration and Functions
7
Device and Documentation Support
7.1
Device Support
7.1.1
Device Nomenclature
7.2
Documentation Support
7.2.1
Related Links
7.3
Receiving Notification of Documentation Updates
7.4
サポート・リソース
7.5
Trademarks
7.6
Electrostatic Discharge Caution
7.7
Glossary
8
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
8.1
Tape and Reel Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DMT|14
MPSS087B
D|14
MPDS177H
サーマルパッド・メカニカル・データ
DMT|14
QFND638
発注情報
jajsje5_oa
1
特長
AEC-Q100 (グレード1):車載アプリケーション認定済み
独立したモード制御を備えた 2 つの高速 CAN トランシーバ
ISO 11898-2:2016 物理層規格の要件に適合
機能安全対応
機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
Classical CAN のサポートと最適化された CAN FD 性能 (2、5、8Mbps)
短く対称的な伝搬遅延時間によりタイミング・マージンを強化
I/O 電圧範囲:1.7 V~5.5 V
1.8V、2.5V、3.3V、5V のアプリケーションをサポート
12V および 24V バッテリ・アプリケーションに対応
レシーバ同相入力電圧:±12V
保護機能:
バス・フォルト保護:±58V
低電圧保護
TXD ドミナント・タイムアウト (DTO)
最小 9.2kbps のデータ・レート
サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
動作モード:
通常モード
リモート・ウェイクアップ要求をサポートする、低消費電力スタンバイ・モード
電源非接続時の最適化された挙動
バスおよびロジック・ピンは高インピーダンス (動作中のバス、アプリケーションに対して無負荷)
ホットプラグ対応:電源オン / オフ時のバスおよび RXD 出力のグリッチ・フリー動作
接合部温度範囲:-40℃~150℃
SOIC (14) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3.0mm) で供給