JAJSD68A September 2016 – October 2016 TPA3245
PRODUCTION DATA.
TPA3245は高性能のClass-Dパワー・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスはADモードで動作し、4Ω負荷へ最大2×115W、3Ω負荷へ最大2×145Wを駆動でき、2つのVRMSアナログ入力・インターフェイスが搭載されており、TIのPCM5242などの高性能DACとシームレスに動作します。優れたオーディオ性能に加えて、TPA3245は高い出力効率を達成し、電力段でのアイドル損失が0.45W未満と非常に低くなっています。これらは、65mΩ MOSFETの使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式で、一般的なディスクリート実装よりも大幅に低いアイドル損失を実現することにより達成されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA3245 | HTSSOP (44) | 6.10mm×14.00mm |