TPA3245

アクティブ

115W ステレオ、230W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1.5 Output power (W) 115 SNR (dB) 112 THD + N at 1 kHz (%) 0.005 Iq (typ) (mA) 15 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
Audio input type Analog Input Architecture Class-D Speaker channels (max) 4 Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 30 Power stage supply (min) (V) 12 Load (min) (Ω) 1.5 Output power (W) 115 SNR (dB) 112 THD + N at 1 kHz (%) 0.005 Iq (typ) (mA) 15 Control interface Hardware Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 10.8 Analog supply voltage (max) (V) 13.2 PSRR (dB) 60 Operating temperature range (°C) 0 to 70
HTSSOP (DDV) 44 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 差動アナログ入力
  • 10%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ115W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ145W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ230W (モノラル)
  • 1%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ95W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ115W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ185W (モノラル)
  • 高度な統合フィードバック設計と、高速なゲート・ドライバ・エラー訂正
    ( PurePath™ Ultra-HD)
    • 最高100kHzの信号帯域幅によりHDソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • 非常に低いTHD+N: 4Ωへ1Wで0.005%、クリッピングへ0.01%未満
    • 65dB PSRR (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ50µV未満(Aウェイト)
    • SNR 112dB超(Aウェイト)
  • 複数の構成が可能:
    • ステレオ、モノラル、2.1、4xSE
  • 開始時と停止時にクリック音やポップ音が発生しない
  • 90%効率のClass-D動作(4Ω)
  • 12V~30Vの広い電源電圧範囲での動作
  • 自己保護設計(低電圧、過熱、クリッピング、短絡保護を含む)とエラー報告機能
  • 推奨システム設計で使用時にEMI準拠
  • 差動アナログ入力
  • 10%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ115W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ145W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ230W (モノラル)
  • 1%THD+N時の総出力電力
    • BTL構成で4Ωへ95W (ステレオ)
    • BTL構成で3Ωへ115W (ステレオ)
    • PBTL構成で2Ωへ185W (モノラル)
  • 高度な統合フィードバック設計と、高速なゲート・ドライバ・エラー訂正
    ( PurePath™ Ultra-HD)
    • 最高100kHzの信号帯域幅によりHDソースからの高周波数のコンテンツに対応
    • 非常に低いTHD+N: 4Ωへ1Wで0.005%、クリッピングへ0.01%未満
    • 65dB PSRR (BTL、入力信号なし)
    • 出力ノイズ50µV未満(Aウェイト)
    • SNR 112dB超(Aウェイト)
  • 複数の構成が可能:
    • ステレオ、モノラル、2.1、4xSE
  • 開始時と停止時にクリック音やポップ音が発生しない
  • 90%効率のClass-D動作(4Ω)
  • 12V~30Vの広い電源電圧範囲での動作
  • 自己保護設計(低電圧、過熱、クリッピング、短絡保護を含む)とエラー報告機能
  • 推奨システム設計で使用時にEMI準拠

TPA3245は高性能のClass-Dパワー・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスはADモードで動作し、4Ω負荷へ最大2×115W、3Ω負荷へ最大2×145Wを駆動でき、2つのVRMSアナログ入力・インターフェイスが搭載されており、TIのPCM5242などの高性能DACとシームレスに動作します。優れたオーディオ性能に加えて、TPA3245は高い出力効率を達成し、電力段でのアイドル損失が0.45W未満と非常に低くなっています。これらは、65mΩ MOSFETの使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式で、一般的なディスクリート実装よりも大幅に低いアイドル損失を実現することにより達成されています。

TPA3245は高性能のClass-Dパワー・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスはADモードで動作し、4Ω負荷へ最大2×115W、3Ω負荷へ最大2×145Wを駆動でき、2つのVRMSアナログ入力・インターフェイスが搭載されており、TIのPCM5242などの高性能DACとシームレスに動作します。優れたオーディオ性能に加えて、TPA3245は高い出力効率を達成し、電力段でのアイドル損失が0.45W未満と非常に低くなっています。これらは、65mΩ MOSFETの使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式で、一般的なディスクリート実装よりも大幅に低いアイドル損失を実現することにより達成されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA3245 115Wステレオ、230Wモノラル、PurePath™ Ultra HDアナログ入力Class-Dアンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 6月 9日
アプリケーション・ノート TPA324x and TPA325x Post-Filter Feedback (Rev. A) 2018年 3月 7日
その他の技術資料 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017年 12月 1日
アプリケーション・ノート Multi-Device Configuration for TPA32xx Amplifiers 2017年 9月 27日
技術記事 Professional audio equipment made the most noise at the 2017 NAMM Show PDF | HTML 2017年 3月 14日
その他の技術資料 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017年 2月 3日
その他の技術資料 TI Powered Speakers (Rev. A) 2017年 1月 31日
ユーザー・ガイド TPA3245 Evaluation Module (Rev. A) 2017年 1月 30日
アプリケーション・ノート Class-D Amplifier External Load Diagnostics 2017年 1月 23日
アプリケーション・ノート LC Filter Design (Rev. A) 2016年 11月 9日
アプリケーション・ノート TPA32xx Analog Input Grounding for Single Ended Inputs PDF | HTML 2016年 8月 26日
その他の技術資料 High-Power Audio Amplifiers 2016年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SIDEGIG-GUITAREVM — Guitar SideGig プラグイン・モジュール

The TI Guitar SideGig plug-in module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into a guitar, bass or musical instrument amplifier. The board features selectable “clean” and “drive” channels for traditional and overdriven guitar sounds. The clean channel offers volume, (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SIDEGIG-PROTOEVM — プロトタイプのオーディオ・プラグイン・モジュール

The TI Prototype Audio Plug-in Module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into your sandbox. Need to prototype a pre-amplifier circuit or test an opamp with TI Class-D EVMs, then start with the DIY Audio Plug-in Module.

Start your prototype on the included breadboard or solder directly to the (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

SIDEGIG-XOVEREVM — アナログ・アクティブ・クロスオーバー・オーディオ・プラグイン・モジュール

The TI Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into a high quality, two-way speaker amplifier.  The plug-in module makes it easy to remove the large and expensive passive crossover found in passive loudspeakers and create a biamped, two-way (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPA3245EVM — TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール

TPA3245EVM PurePath™ Ultra-HD は、TI の TPA3245DDV 集積回路のための評価モジュールです。TPA3245DDV は高効率 Class-D 技術を使用した高性能 Class-D アンプで、真のプレミアム音質を実現します。先進的な統合型フィードバック設計と高速ゲート・ドライバ誤り訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)を採用しており、全オーディオ帯域で超低歪と優れた音質を実現します。  2 個の BTL(ステレオ 2.0)出力チャネル、1 個の PBTL(モノラル 0.1)出力チャネル、1 個の BTL と 2 (...)
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

SLAC735 TPA3245 Setup Guide & Configuration Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
スピーカ・アンプ
TPA3245 115W ステレオ、230W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ハードウェア開発
評価ボード
TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DDV) 44 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ