SIDEGIG-PROTOEVM

プロトタイプのオーディオ・プラグイン・モジュール

SIDEGIG-PROTOEVM

購入

概要

The TI Prototype Audio Plug-in Module turns TI Audio Class-D amplifier EVM’s into your sandbox. Need to prototype a pre-amplifier circuit or test an opamp with TI Class-D EVMs, then start with the DIY Audio Plug-in Module.

Start your prototype on the included breadboard or solder directly to the PCB with the perf-board dot pattern. All of the Class-D inputs and outputs are at your disposal free to connect to. Create any audio or even non-audio circuit you want with TI Class-D amplifier EVMs.

特長
  • Compatible with TI Audio Plug-in Module Ecosystem
  • Prototype using either the included breadboard or perf-board dot pattern
  • Class-D Input and Outputs provided on a 100 mil header
  • Connect to TI Class-D Audio EVMs (Check compatibility)

  • Prototype Plug-In Module Board
  • Breadboard

NOT INCLUDED:

  • Class-D Amplifier Evaluation Module

スピーカ・アンプ
TPA3244 パッド下部配置、60W ステレオ、120W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3245 115W ステレオ、230W モノラル、12 ~ 31.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3250 パッド下部配置、70W ステレオ、140W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ TPA3251 175W ステレオ、350W モノラル、12 ~ 38V 電源電圧、アナログ入力 Class-D スマート・オーディオ・アンプ TPA3255 315W ステレオ、600W モノラル、18 ~ 53.5V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

SIDEGIG-PROTOEVM — プロトタイプのオーディオ・プラグイン・モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド Prototype Audio Plug-In Module User's Guide 2018年 3月 16日
証明書 AUDIO-PROTOEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPA3221EVM TPA3221 100W ステレオ / 200W モノラル HD アナログ入力 Class-D アンプの評価モジュール TPA3244EVM TPA3244 60W ステレオ / 110W ピーク Ultra-HD アナログ入力オーディオ Class-D パッド下部配置モジュール TPA3245EVM TPA3245 115W ステレオ / 230W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール TPA3251EVM TPA3251 175W ステレオ / 350W モノラル、Ultra-HD アナログ入力 Class-D モジュール TPA3255EVM TPA3255 315W ステレオ / 600W モノラル Ultra-HD アナログ入力 Class-D オーディオ・モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ