JAJSDH5B December 2008 – July 2017 TPA6132A2
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPA6132A2 (TPA6132と呼ばれることもあります)はDirectPath™ステレオ・ヘッドホン・アンプで、外部的なDCブロック出力コンデンサを必要としません。差動ステレオ入力と、内蔵の抵抗によりデバイスのゲインを設定することで、外付け部品数をさらに減らすことができます。ゲインは-6dB、0dB、3dB、6dBから選択できます。このアンプは、単一の2.3V電源から、16Ωのスピーカーへ25mWを供給できます。TPA6132A2 (TPA6132)は、電源電圧にかかわらず一定の最大出力電力を供給するため、音響的なショックを防止する設計を容易に実現できます。
TPA6132A2には完全差動入力があり、音源とヘッドホン・アンプとの間でシステム・ノイズの入り込みが低減されます。高い電源ノイズ除去性能と差動アーキテクチャから、RFノイズへの耐性が強化されています。シングル・エンドの入力信号については、INL+とINR+をグランドへ接続します。
このデバイスにはポップ音抑制回路が内蔵されており、電源オンおよび電源オフ時に耳障りなポップ音が完全に除去されます。アンプの出力は短絡および熱過負荷に対して保護されており、±8kV HBM ESD保護も搭載されているため、最終機器のIEC 61000-4-2 ESD規格への準拠を簡単に実現できます。
TPA6132A2は単一の2.3V~5.5V電源で動作し、標準消費電流は2.1mAです。シャットダウン・モードでは消費電流が1μA未満に低減されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA6132A2 | WQFN (16) | 3.00mm×3.00mm |