TPA6132A2

アクティブ

25mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ、WQFN 封止

製品詳細

Output power (W) 0.025 Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 16 PSRR (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control No Shutdown current (ISD) (µA) 0.7 Architecture Class-AB Iq per channel (typ) (mA) 1.05
Output power (W) 0.025 Analog supply (min) (V) 2.3 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 16 PSRR (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control No Shutdown current (ISD) (µA) 0.7 Architecture Class-AB Iq per channel (typ) (mA) 1.05
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 特許取得の DirectPath™テクノロジにより、DCブロッキング・コンデンサが不要
    • 出力は0Vにバイアス
    • 非常に優れた低周波数の忠実性
  • クリック/ポップ音のアクティブな抑制
  • 標準消費電流: 2.1mA
  • 完全差動またはシングル・エンド入力
    • 内蔵の抵抗により部品数を削減
    • システムのノイズ特性を改善
  • 2.3V~5.5Vの電源に対して一定の最大出力電力
    • 音響的なショックを防止する設計を容易に実現
  • RFノイズ耐性の向上
  • MicrosoftTM Windows VistaTM準拠
  • 高い電源ノイズ除去
    • 217Hzで100dB PSRR
    • 10kHzで90dB PSRR
  • 広い電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • ゲイン設定: -6dB、0dB、3dB、6dB
  • 短絡および熱過負荷保護
  • ±8kV HBM ESD保護の出力
  • 小さなパッケージで供給
    • 16ピン、3mm×3mmの薄型QFN
  • 特許取得の DirectPath™テクノロジにより、DCブロッキング・コンデンサが不要
    • 出力は0Vにバイアス
    • 非常に優れた低周波数の忠実性
  • クリック/ポップ音のアクティブな抑制
  • 標準消費電流: 2.1mA
  • 完全差動またはシングル・エンド入力
    • 内蔵の抵抗により部品数を削減
    • システムのノイズ特性を改善
  • 2.3V~5.5Vの電源に対して一定の最大出力電力
    • 音響的なショックを防止する設計を容易に実現
  • RFノイズ耐性の向上
  • MicrosoftTM Windows VistaTM準拠
  • 高い電源ノイズ除去
    • 217Hzで100dB PSRR
    • 10kHzで90dB PSRR
  • 広い電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • ゲイン設定: -6dB、0dB、3dB、6dB
  • 短絡および熱過負荷保護
  • ±8kV HBM ESD保護の出力
  • 小さなパッケージで供給
    • 16ピン、3mm×3mmの薄型QFN

TPA6132A2 (TPA6132と呼ばれることもあります)はDirectPath™ステレオ・ヘッドホン・アンプで、外部的なDCブロック出力コンデンサを必要としません。差動ステレオ入力と、内蔵の抵抗によりデバイスのゲインを設定することで、外付け部品数をさらに減らすことができます。ゲインは-6dB、0dB、3dB、6dBから選択できます。このアンプは、単一の2.3V電源から、16Ωのスピーカーへ25mWを供給できます。TPA6132A2 (TPA6132)は、電源電圧にかかわらず一定の最大出力電力を供給するため、音響的なショックを防止する設計を容易に実現できます。

TPA6132A2には完全差動入力があり、音源とヘッドホン・アンプとの間でシステム・ノイズの入り込みが低減されます。高い電源ノイズ除去性能と差動アーキテクチャから、RFノイズへの耐性が強化されています。シングル・エンドの入力信号については、INL+とINR+をグランドへ接続します。

このデバイスにはポップ音抑制回路が内蔵されており、電源オンおよび電源オフ時に耳障りなポップ音が完全に除去されます。アンプの出力は短絡および熱過負荷に対して保護されており、±8kV HBM ESD保護も搭載されているため、最終機器のIEC 61000-4-2 ESD規格への準拠を簡単に実現できます。

TPA6132A2は単一の2.3V~5.5V電源で動作し、標準消費電流は2.1mAです。シャットダウン・モードでは消費電流が1µA未満に低減されます。

TPA6132A2 (TPA6132と呼ばれることもあります)はDirectPath™ステレオ・ヘッドホン・アンプで、外部的なDCブロック出力コンデンサを必要としません。差動ステレオ入力と、内蔵の抵抗によりデバイスのゲインを設定することで、外付け部品数をさらに減らすことができます。ゲインは-6dB、0dB、3dB、6dBから選択できます。このアンプは、単一の2.3V電源から、16Ωのスピーカーへ25mWを供給できます。TPA6132A2 (TPA6132)は、電源電圧にかかわらず一定の最大出力電力を供給するため、音響的なショックを防止する設計を容易に実現できます。

TPA6132A2には完全差動入力があり、音源とヘッドホン・アンプとの間でシステム・ノイズの入り込みが低減されます。高い電源ノイズ除去性能と差動アーキテクチャから、RFノイズへの耐性が強化されています。シングル・エンドの入力信号については、INL+とINR+をグランドへ接続します。

このデバイスにはポップ音抑制回路が内蔵されており、電源オンおよび電源オフ時に耳障りなポップ音が完全に除去されます。アンプの出力は短絡および熱過負荷に対して保護されており、±8kV HBM ESD保護も搭載されているため、最終機器のIEC 61000-4-2 ESD規格への準拠を簡単に実現できます。

TPA6132A2は単一の2.3V~5.5V電源で動作し、標準消費電流は2.1mAです。シャットダウン・モードでは消費電流が1µA未満に低減されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPA4411 アクティブ 80mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ Higher output power
TPA6136A2 アクティブ 25mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ、WCSP 封止 In DSBGA package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA6132A2 25mW DirectPath™ステレオ・ヘッドホン・アンプ、ポップ音抑制機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 9月 5日
アプリケーション・ノート Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
アプリケーション・ノート AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
Analog Design Journal 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal 2010年 5月 6日
Analog Design Journal Precautions for connecting APA outputs to other devices 2010年 5月 6日
アプリケーション・ノート Ground Loop Break (GLB) Circuits 2009年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPA6132A2EVM2 — TPA6132A2 評価モジュール(EVM)

The TPA6132A2EVM2 allows the engineer to evaluate the TPA6132A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 4 gain settings (-6dB, 0dB, +3dB and +6dB).

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPA6132A2 PSpice Model (Rev. A)

SLOM177A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPA6132A2 TINA-TI Reference Design

SLOM178.TSC (74 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPA6132A2 TINA-TI Spice Model

SLOM179.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ