TPA6132A2EVM2
TPA6132A2 評価モジュール(EVM)
TPA6132A2EVM2
概要
The TPA6132A2EVM2 allows the engineer to evaluate the TPA6132A2, a stereo DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier with 4 gain settings (-6dB, 0dB, +3dB and +6dB).
特長
- DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
- Wide Power Supply Range: 2.3 V to 5.5 V
- Microsoft™ Windows Vista™ Compliant
- Excellent Low Frequency Fidelity
- Fully Differential or Single-Ended Input
- Active Click and Pop Suppression
- High Power Supply Noise Rejection
- Gain Settings: –6 dB, 0 dB, 3 dB, and 6 dB
- Short-Circuit and Thermal-Overload Protection
- ±8 kV HBM ESD Protected Outputs
- Small 3x3 mm 16-QFN Package
Kitting List
ヘッドホン・アンプ
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA6132A2EVM - User Guide | 2008年 5月 27日 | |||
証明書 | TPA6132A2EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPA6132A2 25mW DirectPath™ステレオ・ヘッドホン・アンプ、ポップ音抑制機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 9月 5日 |