JAJSCP7 November 2016 TPL0401A-10-Q1 , TPL0401B-10-Q1
PRODUCTION DATA.
TPL0401x-10-Q1デバイスは、128のワイパー位置を有するシングル・チャネル、リニア・テーパー・デジタル・ポテンショメータです。TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。ワイパーの位置は、I2Cインターフェイスを使用して調整できます。TPL0401x-10-Q1は、6ピンのSC70パッケージで供給され、仕様温度範囲は -40°C~+125°Cです。デバイスのエンド・ツー・エンド抵抗値は10kΩであり、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作できます。この種の製品は、低消費電力DDR3メモリ用基準電圧の調整に広く使用されています。
TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPL0401A-10-Q1 TPL0401B-10-Q1 |
SC70 (6) | 2.00mm×1.25mm |