TPL0401A-10-Q1
車載対応、I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネル・デジタル・ポテンショメータ (デジポット)
データシート
TPL0401A-10-Q1
- シングル・チャネル、128ポジションの分解能
- エンド・ツー・エンド抵抗値10kΩのオプション
- 低温度ドリフト係数: 22ppm/℃
- I2Cシリアル・インターフェイス
- 2.7V~5.5Vの単電源で動作
- 抵抗誤差: ±20%
- AバージョンとBバージョンで異なるI2Cアドレス
- L端子を内部に備え、GNDに接続
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- 業界標準のSC70パッケージで供給
- JESD 22に従ってESD性能をテスト済み
- 人体モデルで2000V (A114-B、クラスII)
アプリケーション
- 機械式ポテンショメータの置換
- 可変電源
- 可変ゲイン・アンプとオフセット・トリミング
- 目標スレッショルドの高精度な較正
- センサのトリミングと較正
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPL0401x-10-Q1デバイスは、128のワイパー位置を有するシングル・チャネル、リニア・テーパー・デジタル・ポテンショメータです。TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。ワイパーの位置は、I2Cインターフェイスを使用して調整できます。TPL0401x-10-Q1は、6ピンのSC70パッケージで供給され、仕様温度範囲は -40°C~+125°Cです。デバイスのエンド・ツー・エンド抵抗値は10kΩであり、2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作できます。この種の製品は、低消費電力DDR3メモリ用基準電圧の調整に広く使用されています。
TPL0401x-10-Q1は、“L”端子が内部にありGNDに接続されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPL0401x-10-Q1 128タップ・シングル・チャネル・デジタル・ポテンショメータ、I2Cインターフェイス付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2016年 1月 9日 |
アプリケーション概要 | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 2019年 7月 3日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPL0401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 11月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。