DATA SHEET
TPS2583x-Q1 USB Type-C® および BC1.2、5V/3.5A 出力、36V 入力の同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ、ケーブル補償機能付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 同期整流降圧型 DC/DC レギュレータ
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 出力電流:3.5A
- 5.1V で ±1% 精度の出力電圧
- 電流モード制御
- 可変周波数:300kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの周波数同期
- 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
- 設計を容易にする内部補償
- USB-IF 規格に準拠
- USB Type-C® Rev 1.3
- CC ロジック、VCONN ソースおよび放電
- USB ケーブルの極性検出 (POL)
- USB BC1.2 準拠の CDP/SDP モード
- 自動 DCP モード (TPS25831-Q1 のみ)
- DCP 短絡モードと YD/T 1591-2009
- 2.7V デバイダ 3 モード
- 1.2V モード
- USB 電力および通信に最適化
- USB 電流制限をユーザーがプログラム可能
- 最高 1.5V のケーブル・ドループ補償
- DP および DM の広帯域幅データ・スイッチ (TPS25830-Q1 のみ)
- インテリジェント熱管理用の NTC 入力 (TPS25831-Q1 のみ)
- 内蔵の保護機能
- VBUS の VBAT への短絡保護
- DP_IN および DM_IN の VBAT および VBUS への短絡保護
- CC1 および CC2 の VBAT への短絡保護
- DP_IN、DM_IN、CCx は IEC 61000-4-2 規格に準拠
- フォルト・フラグ・レポート
- ウェッタブル・フランク付きの 32 ピン QFN パッケージ