デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS54110 は、必要なアクティブ部品をすべて内蔵した低入力電圧、大出力電流の同期整流降圧型 PWM コンバータです。一覧の特長とともに、過渡条件で高い性能を発揮する真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、プロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。
TPS54110 デバイスは、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給されるため、かさばるヒートシンクは不要です。TI は、お客様が短期間の開発サイクルに対応して高性能電源をすばやく設計できるように、評価モジュールとその他の技術的サポートを提供しています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54110 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |