TPS54110
- 内蔵 MOSFET スイッチにより、1.5A のソースまたはシンク電流を高効率で連続出力
- 可変出力電圧:0.9V~3.3V、精度1%
- 設計の柔軟性を高める外部補償機能
- 高速な過渡応答
- 広い PWM 周波数:固定 350kHz、550kHz、
または 280kHz~700kHz の範囲で可変 - ピーク電流制限とサーマル・シャットダウンにより負荷を保護
- 統合ソリューションにより基板面積と総コストを低減
TPS54110 は、必要なアクティブ部品をすべて内蔵した低入力電圧、大出力電流の同期整流降圧型 PWM コンバータです。一覧の特長とともに、過渡条件で高い性能を発揮する真の高性能電圧エラー・アンプ、入力電圧が 3V に達するまでスタートアップを阻止する低電圧誤動作防止回路、内部的または外部的に設定される突入電流制限用スロースタート回路、プロセッサ/ロジックのリセット、フォルト通知、電源シーケンシングに便利なパワー・グッド出力を 1 チップに内蔵しています。
TPS54110 デバイスは、熱的に強化された 20 ピンの HTSSOP (PWP) PowerPAD™パッケージで供給されるため、かさばるヒートシンクは不要です。TI は、お客様が短期間の開発サイクルに対応して高性能電源をすばやく設計できるように、評価モジュールとその他の技術的サポートを提供しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS54110 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM119.TSC (2773 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54110 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM153A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点