JAJSBO2D July 2011 – August 2016 TPS54527
PRODUCTION DATA.
TPS54527は、適応型オン時間D-CAP2モードに対応した同期整流降圧型コンバータです。システム設計者がTPS54527を採用することで、各種の最終機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54527の主制御ループではD-CAP2モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。また、TPS54527には、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。出力電圧は、0.76Vから6Vの範囲でプログラムできます。このデバイスは、ソフトスタート時間も調整可能です。TPS54527は8ピンのDDAパッケージで利用でき、-40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS54527 | SO PowerPAD (8) | 4.89mm×3.90mm |