TPS54527
- D-CAP2モードにより高速な過渡応答が可能
- 低出力リップル、セラミック出力コンデンサを使用可能
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~18V
- 出力電圧範囲: 0.76V~6V
- 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET: 65mΩ (ハイサイド)および36mΩ (ローサイド)
- 高効率、シャットダウン時10μA未満
- 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
- 調整可能なソフト・スタート
- プリバイアス付きのソフト・スタート
- 650kHzのスイッチング周波数
- サイクル単位の過電流制限
アプリケーション
- 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
- デジタル・テレビ用電源
- 高精細 Blu-ray Discプレーヤー
- ネットワーク・ホーム・ターミナル
- デジタル・セットトップ・ボックス(STB)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54527は、適応型オン時間D-CAP2モードに対応した同期整流降圧型コンバータです。システム設計者がTPS54527を採用することで、各種の最終機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54527の主制御ループではD-CAP2モード制御を使用し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。また、TPS54527には、POSCAPやSP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。このデバイスは、4.5V~18Vの入力電圧で動作します。出力電圧は、0.76Vから6Vの範囲でプログラムできます。このデバイスは、ソフトスタート時間も調整可能です。TPS54527は8ピンのDDAパッケージで利用でき、-40℃~85℃の温度範囲で動作するよう設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS54527 4.5V~18V入力、5A、同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 9月 20日 |
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく | 英語版 | 2014年 3月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS54527EVM-052 — 評価モジュール、TPS54527 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き
TPS54527EVM-052 評価基板は、同期整流降圧 DC/DC コンバータ TPS54527 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54527EVM-052 は、4.5V ~ 18V の電源電圧で動作し、1.05V の出力で最大 5A を負荷に供給します。TPS54527 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。