TPS54527EVM-052

評価モジュール、TPS54527 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き

TPS54527EVM-052

購入

概要

TPS54527EVM-052 評価基板は、同期整流降圧 DC/DC コンバータ TPS54527 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。TPS54527EVM-052 は、4.5V ~ 18V の電源電圧で動作し、1.05V の出力で最大 5A を負荷に供給します。TPS54527 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。

特長
  • 高速な負荷過渡応答
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の MOSFET を複数内蔵
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス印加のソフト・スタート
  • 650kHz のスイッチング周波数で動作
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS54527 4.5V ~ 18V 入力、5A、同期整流・降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54527EVM-052 — 評価モジュール、TPS54527 用、同期整流・降圧コンバータ、D-CAP2 モード付き

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54527 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 25日
証明書 TPS54527EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ