TPS54719 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、7A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。
TPS54719 は MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最高 2MHz と高いためインダクタを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージにより IC の占有面積を最小化できるため、小型の設計を実現できます。
TPS54719 は、温度範囲全体で精度 ±1.5% の基準電圧 (VREF) により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを行います。
内蔵の 30mΩ MOSFET と標準値 455μA の消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は 1μA に低下します。
低電圧誤動作防止は内部で 2.4V に設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~108% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。
周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。
TPS54719 は、WEBENCH™ ソフトウェア・ツール (www.ti.com/webench) でサポートされています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS54719 | QFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
Changes from Revision B (February 2016) to Revision C (September 2021)
Changes from Revision A (July 2014) to Revision B (February 2016)