この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS54719
- 2 個の 30mΩ (標準値) MOSFET により 7A の負荷で高効率を実現
- 200kHz~2MHz のスイッチング周波数
- 広い温度範囲にわたって 0.6V ±1.5% を達成する電圧リファレンス
- 可変スロー・スタート / シーケンシング
- UV および OV のパワー・グッド出力
- 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
- プリバイアスされた出力への安全なスタートアップ
- サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~140℃
- 熱的に強化された 3mm × 3mm の 16 ピン QFN
TPS54719 デバイスは、2 つの MOSFET を内蔵したフル機能の 6V、7A 同期整流降圧型電流モード・コンバータです。
TPS54719 は MOSFET を内蔵し、電流モード制御の実装により外付け部品数が少なく、スイッチング周波数が最高 2MHz と高いためインダクタを小さくでき、熱的に強化された小型 (3mm × 3mm) の QFN パッケージにより IC の占有面積を最小化できるため、小型の設計を実現できます。
TPS54719 は、温度範囲全体で精度 ±1.5% の基準電圧 (VREF) により、各種の負荷に対して正確なレギュレーションを行います。
内蔵の 30mΩ MOSFET と標準値 455µA の消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は 1µA に低下します。
低電圧誤動作防止は内部で 2.4V に設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。出力電圧のスタートアップ・ランプは、スロースタート・ピンにより制御されます。出力が公称電圧の 93%~108% の範囲内にあるとき、オープン・ドレインのパワー・グッド信号で示されます。
周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。
TPS54719 は、WEBENCH™ ソフトウェア・ツール (www.ti.com/webench) でサポートされています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54719EVM-152 — TPS54719 評価モジュール
The Texas Instruments TPS54719EVM-152 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54719 Synchronous Step-down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V input and provides a 1.8V output at 7A maximum. The EVM features current mode control and a 500 kHz (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点