TPS54719EVM-152
TPS54719 評価モジュール
TPS54719EVM-152
概要
The Texas Instruments TPS54719EVM-152 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54719 Synchronous Step-down Converter. The EVM operates from a 3V to 6V input and provides a 1.8V output at 7A maximum. The EVM features current mode control and a 500 kHz switching frequency.
特長
- 3.6V Input
- 1.8V Output
- 7A Output Current
- 500 kHz Switching Frequency
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
データシート | TPS54719 2.95V~6V 入力、7A、同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 9月 15日 | |
証明書 | TPS54719EVM-152 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS54719EVM-152, 7-A, Regulator Evaluation Module | 2012年 5月 9日 |