JAJSCC9A July 2016 – August 2017 TPS548D21
PRODUCTION DATA.
TPS548D21デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。
このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、FCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。
TPS548D21デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS548D21 | LQFN-CLIP (40) | 7.00mm×5.00mm |