ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS548D21

アクティブ

AVSO と差動リモート・センス機能搭載、1.5V ~ 16V、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 425 Switching frequency (max) (kHz) 1050 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 80
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 40 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 16 Switching frequency (min) (kHz) 425 Switching frequency (max) (kHz) 1050 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP3 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 2000 Duty cycle (max) (%) 80
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 変換入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループ
  • REFIN_TRKピンによるアナログAVS最適化
  • 4つの周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 425kHz、650kHz、875kHz、1.05MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENヒステリシスによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • すべての動作時にFCCMモード
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS548D21を使用するカスタム設計を作成
  • 変換入力電圧範囲(PVIN): 1.5V~16V
  • 入力バイアス電圧(VDD)範囲: 4.5V~22V
  • 出力電圧範囲: 0.6V~5.5V
  • 2.9mΩおよび1.2mΩのパワーMOSFETを内蔵し、40Aの連続出力電流に対応
  • 基準電圧はVSELピンを使用して0.6V~1.2Vに50mV刻みで設定可能
  • 精度±0.5%の0.9VREF: 接合部温度 -40℃ ~ +125℃
  • 真の差動リモート・センス・アンプ
  • D-CAP3™制御ループ
  • REFIN_TRKピンによるアナログAVS最適化
  • 4つの周波数を設定可能なアダプティブ・オンタイム制御: 425kHz、650kHz、875kHz、1.05MHz
  • RILIMとOCクランプによる、温度補償付きのプログラム可能な電流制限
  • ヒカップまたはラッチオフのOVP/UVPを選択可能
  • 高精度ENヒステリシスによるVDD UVLOの外部からの調整
  • プリバイアス・スタートアップのサポート
  • すべての動作時にFCCMモード
  • フォルト保護およびPGOOD機能を完備
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS548D21を使用するカスタム設計を作成

TPS548D21デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、FCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS548D21デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

TPS548D21デバイスは、小型のシングル降圧型コンバータで、アダプティブ・オンタイム、D-CAP3モード制御を使用しています。高精度、高効率、高速な過渡応答、使いやすさ、外付け部品数の少なさ、容積の削減が要求される電源システム用に設計されています。

このデバイスには、完全な差動感知の、ハイサイド・オン抵抗が2.9mΩ、ローサイド・オン抵抗が1.2mΩであるTIの統合FETが搭載されています。また、0.5%、0.9Vの高精度の基準電圧が搭載されており、-40℃~+125℃までの周囲温度に対応しています。競争力の高い特長として、外付け部品数が非常に少ないこと、正確な負荷レギュレーションおよびライン・レギュレーション、FCCMモードでの動作、内部的なソフトスタート制御が挙げられます。

TPS548D21デバイスは、7mm×5mmの40ピンLQFN-CLIP (RVF)パッケージで供給されます(RoHS指令対象外)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS548D22 アクティブ 差動リモート・センス機能搭載、1.5V ~ 16V 入力、40A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ Does not have AVS.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS548D21 1.5V~16V VIN、4.5V~22V VDD、40A SWIFT™同期整流降圧型コンバータAVSOおよび完全差動感知 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS548D21 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 3日
アプリケーション・ノート Calculating Output Capacitance to Meet Transient and Ripple Requirements 2017年 5月 2日
技術記事 Managing power scaling and sequencing the analog way PDF | HTML 2017年 4月 7日
アプリケーション・ノート Unified Ground Connection Recommendation on TPS53K- Integrated FET-Converter Dev 2017年 1月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS548D21EVM-784 — TPS548D21 DCAP3 高性能、40A シングル降圧コンバータの評価モジュール

The TPS548D21EVM-784 evaluation module (EVM) uses the TPS548D21. The TPS548D21 is a D-CAP3™ mode, 40A synchronous buck converter with integrated MOSFETs supporting AVSO. It provides a fixed 1.0V output at up to 40A from a 12V input bus.
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS548D21 PSpice Transient Model

SLUM542.ZIP (157 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (RVF) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ