TPS548D21EVM-784
TPS548D21 DCAP3 高性能、40A シングル降圧コンバータの評価モジュール
TPS548D21EVM-784
概要
The TPS548D21EVM-784 evaluation module (EVM) uses the TPS548D21. The TPS548D21 is a D-CAP3™ mode, 40A synchronous buck converter with integrated MOSFETs supporting AVSO. It provides a fixed 1.0V output at up to 40A from a 12V input bus.
特長
- 40 A DC Steady State Output Current
- ±0.5% 0.9VREF Tolerance Over -40 to 150°C Junction Temperature
- True Differential Remote Sense Amplifier
- D-CAP3 Control Loop to Support Large Bulk Cap and/or Small MLCCs Without External Compensation
- Eco-Mode and FCCM Selectable
- Temp Compensated and Programmable Current Limit with RTRIP and OC Clamp ±10%
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS548D21EVM-784 — TPS548D21 DCAP3 高性能、40A シングル降圧コンバータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS548D21 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | ||
証明書 | TPS548D21EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |