このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。
TPS62A0x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、パワー グッド (オプション) など、その他の機能も組み込まれています。本デバイスは SOT563 および SOT23-6 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
TPS62A01x | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
DDC (SOT-23、6) | 2.90mm × 2.80mm | |
TPS62A02x | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
DDC (SOT-23、6) | 2.90mm × 2.80mm | |
TPS62A02Nx | DRL (SOT-563、6) | 1.60mm × 1.60mm |
部品番号 (1) | 動作モード | 出力電流 | ピン 6 |
---|---|---|---|
TPS62A01 | PSM、PWM | 1A | PG |
TPS62A01A | FPWM | ||
TPS62A02 | PSM、PWM | 2A | |
TPS62A02A | FPWM | ||
TPS62A02N | PSM、PWM | OUT | |
TPS62A02NA | FPWM |