ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62A01A

アクティブ

強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00002 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DDC、2A)
  • < 23µA の静止電流
  • タイミング精度:1% (0℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
  • パワー グッド出力ピン (オプション)
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • TLV62585 (DRL) とピン互換
  • TLV62569 (DDC) とピン互換
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
  • 180mΩ/120mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DRL)
  • 100mΩ/67mΩ 低 RDSON スイッチ (1A DDC、2A)
  • < 23µA の静止電流
  • タイミング精度:1% (0℃~125℃)
  • 100% モード動作
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
  • パワー グッド出力ピン (オプション)
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • TLV62585 (DRL) とピン互換
  • TLV62569 (DDC) とピン互換

TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A0x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、パワー グッド (オプション) など、その他の機能も組み込まれています。本デバイスは SOT563 および SOT23-6 パッケージで供給されます。

TPS62A0x デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 2A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.4MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス ファミリの TPS62A0xA のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A0x デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル シャットダウン保護、パワー グッド (オプション) など、その他の機能も組み込まれています。本デバイスは SOT563 および SOT23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A0x、TPS62A0xA、TPS62A02Nx、1A および 2A 高効率同期整流降圧コンバータ、SOT-563 および SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 6月 21日
アプリケーション・ノート Loop Gain Reconstruction of a Step-Down Converter from Output Impedance PDF | HTML 2022年 1月 20日
アプリケーション・ノート How to Measure Impedance of a Power Distribution Network of a DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 1月 20日
ユーザー・ガイド TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A 5.5V、1A 出力、強制 PWM 同期降圧コンバータの評価基板

TPS62A01EVM-190 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01A を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT-563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% で、強制 PWM モード動作に対応する 1A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します この回路は、専有面積が 37.6mm²、最大の高さが 1.2 mm です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62A01APEVM-018 — TPS62A01A 評価基板

TPS62A0xPEVM-018 と TPS62A0xAPEVM-018 を使用すると、2.9mm × 2.8mm の SOT23-6 パッケージに封止した、それぞれ 1A と 2A の降圧コンバータである TPS62A0xP と TPS62A0xAP の各ファミリを評価できます。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を変換し、目的の出力電圧の安定化を維持します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS62A01A PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM826.ZIP (292 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian