TPS62A01APEVM-018
TPS62A01A 評価基板
TPS62A01APEVM-018
概要
TPS62A0xPEVM-018 と TPS62A0xAPEVM-018 を使用すると、2.9mm × 2.8mm の SOT23-6 パッケージに封止した、それぞれ 1A と 2A の降圧コンバータである TPS62A0xP と TPS62A0xAP の各ファミリを評価できます。この評価基板は 2.5V ~ 5.5V の入力電圧を変換し、目的の出力電圧の安定化を維持します。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 2 A の出力電流
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V ~ VIN
- 静止電流:23μA 未満
- 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A01APEVM-018 — TPS62A01A evaluation module
TPS62A01APEVM-018 — TPS62A01A evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A0xPEVM-018 and TPS62A0xAPEVM-018 Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/28 | ||
| 証明書 | TPS62A01APEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/20 |