TPS62A01AEVM-190

TPS62A01A 5.5V、1A 出力、強制 PWM 同期降圧コンバータの評価基板

TPS62A01AEVM-190

購入

概要

TPS62A01EVM-190 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01A を容易に評価できます。これは、1.6mm x 1.6mm の SOT-563 パッケージ (高さ 0.6mm) に封止した、フィードバック精度が 1% で、強制 PWM モード動作に対応する 1A 降圧型コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換します この回路は、専有面積が 37.6mm²、最大の高さが 1.2 mm です。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 連続出力電流:1.0A
  • ソリューションの最大の高さは 1.0mm
  • 37.6mm² の合計ソリューション・サイズ
  • 0℃ ~ 85℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
  • 強制 PWM モード動作
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62A01A 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A01AEVM-190 — TPS62A01A evaluation module 5.5-V, 1-A output, forced PWM synchronous step-down converter

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 2021年 11月 16日
証明書 TPS62A01AEVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ