JAJSE17 October 2017 TPS6508700
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS6508700デバイスは、ノートブックおよびオールインワン・デスクトップを対象とした、 AMD™ファミリの17hモデル10h-1Fhプロセッサ用に設計された、シングルチップの電力管理IC (PMIC)です。TPS6508700デバイスは5.6V~21Vの範囲の入力に対応し、広範なアプリケーションで使用できます。このデバイスは、2S、3S、または4Sのリチウムイオン・バッテリ・パックを使用する、NVDCおよび非NVDC電源アーキテクチャに最適です。 D-CAP2™および DCS-Control™高周波電圧レギュレータは、小さなインダクタとコンデンサを使用するため、ソリューションのサイズが小さくなります。D-CAP2およびDCS-Controlトポロジは過渡応答性能が非常に優れており、高速な負荷切り替えが発生するプロセッサ・コアおよびシステム・メモリのレールに最適です。I2Cインターフェイスにより、組み込みコントローラ(EC)またはシステム・オン・チップ(SoC)を使用して単純な制御が可能です。このPMICは、8mm×8mm、単一列のVQFNパッケージで供給され、放熱特性改善と基板配線の簡略化のためにサーマル・パッドが付属します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS6508700 | VQFN (64) | 8.00mm×8.00mm |