設計目標
入力 |
出力 |
電源 |
IiMin |
IiMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
50mA |
1A |
0.25V |
5V |
36V |
0V |
設計の説明
この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング方法は、50mA~1A の負荷電流を検出し、0.25V~5V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷のグランドを動揺させません。
デザイン ノート
- DC 同相除去率 (CMRR) 性能は、ゲイン設定抵抗 R2~R5 のマッチングに依存します。
- シャント抵抗を増やすと、消費電力も増加します。
- 同相電圧がアンプの線形入力動作領域内であることを確認します。同相電圧は、R2、R3、およびバス電圧で構成される抵抗分圧器で設定します。このアプリケーションでは、抵抗分圧器で決定される同相電圧によっては、レール ツー レール入力 (RRI) アンプが必要でない場合もあります。
- 低ゲインまたは減衰構成では、同相電圧範囲が Vcc に達しないオペアンプを使用できます。
- 帰還抵抗と並列にコンデンサを配置することで、帯域幅が制限され、安定性が向上し、ノイズ低減に役立ちます。
- オペアンプは線形出力動作領域で使用します。線形出力スイングは通常、AOL テスト条件に規定されています。
設計手順
- この回路の完全な伝達関数は次のとおりです。
- 最大シャント抵抗を計算します。シャントの両端の最大電圧を 100mV に設定します。
- 最大出力スイング範囲を設定するため、ゲインを計算します。
- 手順 3 で計算したゲインを設定するため、ゲイン設定抵抗の値を計算します。
- 線形動作を確立するように、アンプの同相電圧を計算します。
- 高域カットオフ周波数 (fH) は、回路の非反転ゲイン (ノイズ ゲイン) と、オペアンプのゲイン帯域幅 (GBW) により設定されます。
設計に使用されているオペアンプ
OPA192 |
Vcc |
4.5V~36V |
VinCM |
レール ツー レール |
Vout |
レール ツー レール |
Vos |
5µV |
Iq |
1mA |
Ib |
5pA |
UGBW |
10 MHz |
SR |
20V/µs |
チャネル数 |
1、2、4 |
OPA192 |
設計の代替オペアンプ
OPA2990 |
Vcc |
2.7V~40V |
VinCM |
レール ツー レール |
Vout |
レール ツー レール |
Vos |
250µV |
Iq |
120µA |
Ib |
10pA |
UGBW |
1.25 MHz |
SR |
5V/µs |
チャネル数 |
2 |
OPA2990 |