入力 | 出力 | 電源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ViMin | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | Vdd | Vref |
-10 V | +10 V | +0.2 V | +4.8 V | +15 V | -15 V | +5 V | +4.096 V |
この正負デュアル出力を正シングル出力に変換する反転アンプは、±10V の信号を、ADC で使用する 0V~5V の信号に変換します。電圧レベルは、与えられた式を使用して簡単に変更できます。初段の出力が低インピーダンスである限り、その他の ±15V 構成とバッファを置き換えることで、目的の入力信号に対応させることができます。
この回路の伝達関数は次の式で示されます。
DC シミュレーション結果
テキサス・インスツルメンツ、SBOMAT9 TINA-TI™ 回路シミュレーション、ファイル ダウンロード
テキサス・インスツルメンツ、TIPD148 レベル変換:±15V 正負デュアル出力を 5V 正シングル出力に変換するアンプ、製品ページ
OPA376 | |
---|---|
Vss | 2.2V~5.5V |
VinCM | Vee~Vcc-1.3V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 5µV |
Iq | 760µA/Ch |
Ib | 0.2pA |
UGBW | 5.5 MHz |
SR | 2V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA376 |
OPA140 | |
---|---|
Vss | 4.5V~36V |
VinCM | Vee-0.1V~Vcc-3.5V |
Vout | レール ツー レール |
Vos | 30µV |
Iq | 1.8mA/Ch |
Ib | ±0.5pA |
UGBW | 11 MHz |
SR | 20V/µs |
チャネル数 | 1、2、4 |
OPA140 |
All trademarks are the property of their respective owners.